Julkaise tuotteesi
Tall Unit - 35cm - Short - Right - Metropole Pure Series - VitrA

Tall Unit - 35cm - Short - Right - Metropole Pure Series - VitrA

Tall Unit - 35cm - Short - Metropole Pure Series - VitrA

Colours : Matt Light Grey

Product code: 67276

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite67276
  • TuoteperheBathroom Furniture
  • TuoteryhmäTall Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-06-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1200
  • Leveys (mm)350
  • Syvyys (mm)290
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
  • Nettopaino (kg)10
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
  • IFC-luokitusKaluste
  • ETIM-koodiEC011381
  • ETIM-nimiBathroom furniture set
  • UNSPSC-nimiCabinets
  • UNSPSC-koodi30161801
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
  • OmniClass-numero23-31 25 13
  • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania