Julkaise tuotteesi
Washbasin Unit - 80cm - With1Drawer - Metropole Edge Series - VitrA

Washbasin Unit - 80cm - With1Drawer - Metropole Edge Series - VitrA

Washbasin Unit - 80cm - With 1 Drawer - Vitra - Metropole Edge Series

Light oak

Product code: 67345

Tekniset tiedot


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite67345
  • TuoteperheBathroom Furniture
  • TuoteryhmäWashbasin Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-07-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)600
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)490
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
  • Nettopaino (kg)23
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • ETIM-koodiEC011381
  • ETIM-nimiBathroom furniture set
  • UNSPSC-nimiCabinets
  • UNSPSC-koodi30161801
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
  • OmniClass-numero23-31 25 13
  • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania