Julkaise tuotteesi
Wash Basin - 85.5cm - Sento Kids Series - VitrA
Wash Basin - 85.5cm - Sento Kids Series - VitrA
Wash Basin - 85.5cm - Sento Kids Series - VitrA

    Wash Basin - 85.5cm - Sento Kids Series - VitrA

    Sento Kids Standard Washbasin - With Tap Hole - Without Overflow Hole - 85,5cm - White

    Product code: 7351B003-1739

    Product code: 7351B003-1740

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite7351
    • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
    • TuoteryhmäWashBasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-01-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)268
    • Leveys (mm)856
    • Syvyys (mm)405
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)27.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD20
    • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania