Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
vitra-bathrooms/products/2578bb7d-7ab6-433a-8d0d-e23993df953a
Koti
Luokat
Keittiö
Pesualtaat
Sink - 36" - Double Bowl Apron - Front Sink - VitrA
Saatavana Yhdysvallat
VitrA Bathrooms
Seuraa
Sink - 36" - Double Bowl Apron - Front Sink - VitrA
Sink - 36inch - Double Bowl Apron - Front Sink
Product code: 7399
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
7399
Tuoteperhe
Sanitaryware & Complementary Products
Tuoteryhmä
Sink
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2022-08-22
Painoksen numero
1
Korkeus (tuumaa)
9.8
Leveys (tuumaa)
36
Syvyys (tuumaa)
19
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://vitraglobal.com/
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/user/VitrAglobal
Tuotesertifiointi
https://vitraglobal.com/catalogues/quality-certificates
Tekninen kuvaus
https://vitraglobal.com/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Keramiikka
Toissijainen materiaali
Keramiikka
Suunniteltu:
Turkki
Valmistettu:
Turkki
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Pesualtaat
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
ETIM-koodi
EC011315
ETIM-nimi
Kitchen sink
UNSPSC-nimi
Sinks
UNSPSC-koodi
30181504
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_96_81
Uniclass 2015 -kuvaus
Sinks
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Residential Sinks
OmniClass-numero
23-31 13 00
OmniClass-nimike
Sinks
CSI UniFormat II -koodi
D2010
CSI UniFormat II -nimike
Plumbing Fixtures
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
VitrA Bathrooms
Sink - 33" - Single Bowl Dual Mount Sink - VitrA
Lataa
VitrA Bathrooms
Sink - 25" - Single Bowl Dual Mount Sink - VitrA
Lataa
VitrA Bathrooms
Sink - 36" - Single Bowl Apron - Front Sink - VitrA
Lataa
VitrA Bathrooms
Sink - 36" - Single Bowl Workstation Sink - VitrA
Lataa
VitrA Bathrooms
Sink - 18" - Single Bowl Dual Mount Sink - VitrA
Lataa
VitrA Bathrooms
Sink - 30" - Single Bowl Apron - Front Reversible Sink - VitrA
Lataa