Julkaise tuotteesi
WashBasin - 60cm - Wall Hung - ArchiPlan Series - VitrA
WashBasin - 60cm - Wall Hung - ArchiPlan Series - VitrA

    WashBasin - 60cm - Wall Hung - ArchiPlan Series - VitrA

    WashBasin - 60cm - Wall Hung - Archi Plan Series - VitrA

    Product code: 7401

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite7401
    • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
    • TuoteryhmäWashBasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)120
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)390
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2030
    • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania