Julkaise tuotteesi
Wash Basin - Triangular Low Bowl - 45cm - Plural Series - VitrA
Wash Basin - Triangular Low Bowl - 45cm - Plural Series - VitrA
Wash Basin - Triangular Low Bowl - 45cm - Plural Series - VitrA

    Wash Basin - Triangular Low Bowl - 45cm - Plural Series - VitrA

    Plural Triangular low bowl basin 45 cm, without tap hole, without overflow hole

    White

    Product code: 7812B403-0016

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite7812B403-0016
    • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
    • TuoteryhmäWashBasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)130
    • Leveys (mm)473
    • Syvyys (mm)402
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)6.66
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiSs_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basin systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania