Julkaise tuotteesi
Wash Basin - Monoblock, 50cm - Plural Series - VitrA
Wash Basin - Monoblock, 50cm - Plural Series - VitrA
Wash Basin - Monoblock, 50cm - Plural Series - VitrA

    Wash Basin - Monoblock, 50cm - Plural Series - VitrA

    Plural Monoblock Washbasin 50 cm, with tap hole, with overflow hole

    Matt Clay Beige

    Product code: 7814B474-0001

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite7814B474-0001
    • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
    • TuoteryhmäWashBasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)847
    • Leveys (mm)492
    • Syvyys (mm)526
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)52.05
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiSs_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basin systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania