Julkaise tuotteesi
Bidet - Wall Hung Bidet - 55cm - Plural Series - VitrA
Bidet - Wall Hung Bidet - 55cm - Plural Series - VitrA

    Bidet - Wall Hung Bidet - 55cm - Plural Series - VitrA

    Plural Wall Hung BidetTap Hole Overflow Hole

    Matte White

    Product code: 7831B401-0288

    Tekniset tiedot

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite7831B401-0288
    • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
    • TuoteryhmäBidets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)335
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)550
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)25.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010126
    • ETIM-nimiBidet
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 -kuvausBidets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bidets
    • OmniClass-numero23-31 23 00
    • OmniClass-nimikeBidets
    • CSI UniFormat II -koodiD20
    • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania