Julkaise tuotteesi
Mid Unit - Laundry Unit - 70cm - Without Laundry Basket - Sento Series - VitrA
Mid Unit - Laundry Unit - 70cm - Without Laundry Basket - Sento Series - VitrA
Mid Unit - Laundry Unit - 70cm - Without Laundry Basket - Sento Series - VitrA

    Mid Unit - Laundry Unit - 70cm - Without Laundry Basket - Sento Series - VitrA

    3.2 / 5 tähteä3.2(9 arvostelua)

    Mid Unit - Laundry Unit - 70cm - Without Laundry Basket - Sento Series - VitrA

    Colours : Matte Anthracite, Matte White, Matte Cream

    Product code: 61520 - 61521 - 61522

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMidUnit-LaundryUnit-70cm-WithoutLaundryBasket-Vitra-SentoSeries-61520-61521-61522
    • TuoteperheBathroom Furniture
    • TuoteryhmäMid Unit
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)895
    • Leveys (mm)720
    • Syvyys (mm)720
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)38
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEC011381
    • ETIM-nimiBathroom furniture set
    • UNSPSC-nimiCabinets
    • UNSPSC-koodi30161801
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania