Washbasin Unit - 130cm - With 2 Drawer - With Vanity - With Double Washbasin - Without Legs - Sento Series - VitrAWashbasin Unit - 130cm - With 2 Drawer - With Vanity - With Double Washbasin - Without Legs - Sento Series - VitrAWashbasin Unit - 130cm - With 2 Drawer - With Vanity - With Double Washbasin - Without Legs - Sento Series - VitrAWashbasin Unit - 130cm - With 2 Drawer - With Vanity - With Double Washbasin - Without Legs - Sento Series - VitrAWashbasin Unit - 130cm - With 2 Drawer - With Vanity - With Double Washbasin - Without Legs - Sento Series - VitrA
Näytä edelliset kuvat
Katso seuraavat kuvat

Washbasin Unit - 130cm - With 2 Drawer - With Vanity - With Double Washbasin - Without Legs - Sento Series - VitrA

Washbasin Unit - 130cm - With 2 Drawer - With Vanity - With Double Washbasin - Without Legs - Sento Series - VitrA

Product code: 62373 - 62376 - 62379

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWashbasinUnit-130cm-With2Drawer-WithVanity-WithDoubleWashbasin-WithoutLegs-Vitra-SentoSeries-62373-62376-62379
  • TuoteperheBathroom Furniture
  • TuoteryhmäWashbasin Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)705
  • Leveys (mm)1220
  • Syvyys (mm)445
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
  • Nettopaino (kg)99
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiCabinets
  • UNSPSC-koodi30161801
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
  • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets
  • OmniClass-numero23-31 25 13
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Oseania Aasia Afrikka
Puola
Australia
Kiina
Algeria
Norja
Uusi-Seelanti
Arabiemiirikunnat
Angola
Saksa
Timor-Leste
Japani
Benin
Ruotsi
Fidzi
Afganistan
Botswana
Portugali
Kiribati
Armenia
Burkina Faso
Espanja
Marshallsaaret
Azerbaidžan
Burundi
Sveitsi
Mikronesian liittovaltio
Bahrain
Kamerun
Suomi
Nauru
Bangladesh
Kap Verde
Italia
Palau
Bhutan
Keski-Afrikan tasavalta
Yhdistynyt kuningaskunta
Papua-Uusi-Guinea
Brunei
Tsad
Liechtenstein
Samoa
Kambodža
Komorit
Tanska
Salomonsaaret
Georgia
Kongo
Albania
Tonga
Intia
Kongon demokraattinen tasavalta
Andorra
Tuvalu
Indonesia
Djibouti
Itävalta
Vanuatu
Iran
Egypti
Valko-Venäjä
Amerikan Samoa
Irak
Päiväntasaajan Guinea
Belgia
Cooksaaret
Israel
Eritrea
Bosnia ja Hertsegovina
Guam
Jordania
Etiopia
Bulgaria
Pohjois-Mariaanit
Kazakstan
Gabon
Kroatia
Uusi-Kaledonia
Pohjois-Korea
Gambia
Kypros
Norfolkinsaari
Etelä-Korea
Ghana
Tsekin tasavalta
Niue
Kuwait
Guinea
Viro
Ranskan Polynesia
Kirgisia
Guinea-Bissau
Ranska
Pitcairnsaaret
Laos
Norsunluurannikko
Kreikka
Tokelau
Libanon
Kenia
Unkari
United States Minor Outlying Islands
Malesia
Lesotho
Islanti
Wallis ja Futuna
Malediivit
Liberia
Irlanti
Mongolia
Libya
Latvia
Nepal
Madagaskar
Liettua
Oman
Malawi
Luxemburg
Pakistan
Mali
Makedonia (EJTM)
Filippiinit
Mauritania
Malta
Qatar
Mauritius
Moldova
Saudi-Arabia
Marokko
Monaco
Singapore
Mosambik
Montenegro
Sri Lanka
Namibia
Alankomaat
Syyria
Niger
Romania
Taiwan
Nigeria
Venäjä
Tadžikistan
Ruanda
San Marino
Thaimaa
São Tomé ja Príncipe
Serbia
Turkki
Senegal
Slovakia
Turkmenistan
Seychellit
Slovenia
Uzbekistan
Sierra Leone
Ukraina
Vietnam
Somalia
Vatikaanivaltio
Jemen
Etelä-Afrikka
Ahvenanmaa
Kookossaaret
Etelä-Sudan
Färsaaret
Joulusaari
Sudan
Guernsey
Hong Kong
Swasimaa
Gibraltar
Brittiläinen Intian valtameren alue
Tansania
Mansaari
Myanmar (Burma)
Togo
Jersey
Macao
Tunisia
Huippuvuoret
Palestiinalaisalueet
Uganda
Sambia
Zimbabwe
Länsi-Sahara
Reunion
Saint Helena
Mayotte