Julkaise tuotteesi
Diverter - 3 Way Diverter - Built In - İstanbul Series - VitrA
Diverter - 3 Way Diverter - Built In - İstanbul Series - VitrA
Diverter - 3 Way Diverter - Built In - İstanbul Series - VitrA

    Diverter - 3 Way Diverter - Built In - İstanbul Series - VitrA

    Diverter - 3 Way Diverter - Built In - İstanbul Series - VitrA

    Colours : Chrome

    Product code: A41840

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA41840
    • TuoteperheFaucets&Shower systems&Accessories
    • TuoteryhmäFaucet Complementary - Diverters
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)120
    • Leveys (mm)100
    • Syvyys (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)1.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010862
    • ETIM-nimiBath mixing tap
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 -kuvausBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
    • OmniClass-numero23-31 11 19
    • OmniClass-nimikeFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania