Julkaise tuotteesi
Towel Ring - Juno Classic Series - VitrA
Towel Ring - Juno Classic Series - VitrA
Towel Ring - Juno Classic Series - VitrA

    Towel Ring - Juno Classic Series - VitrA

    Towel Ring - Juno Classic Series - VitrA

    Product code: A4442023

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA4442023
    • TuoteperheBathroom Furniture
    • TuoteryhmäTowel Hanger
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)218
    • Leveys (mm)204
    • Syvyys (mm)62
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)0.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010551
    • ETIM-nimiTowel holder
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 -kuvausTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Towels
    • OmniClass-numero23-31 25 25
    • OmniClass-nimikeTowel Bars
    • CSI UniFormat II -koodiD2030
    • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania