Julkaise tuotteesi
Hook - Bathrobe Holder - Double - Diagon Series - Vitra
Hook - Bathrobe Holder - Double - Diagon Series - Vitra

    Hook - Bathrobe Holder - Double - Diagon Series - Vitra

    Hook - Bathrobe Holder - Double - Diagon Series - Vitra

    Product code: A44430

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA44430
    • TuoteperheFaucets&Shower systems&Accessories
    • TuoteryhmäAccessories - Bathrobe Holder
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)71
    • Leveys (mm)90
    • Syvyys (mm)71
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)0.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Koukut ja ripustimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010552
    • ETIM-nimiTowel hook
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 -kuvausClothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHooks
    • OmniClass-numero23-31 25 27
    • OmniClass-nimikeRobe Hooks
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania