Julkaise tuotteesi
WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA
WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA
WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA

    WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA

    Brush Holder - WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA

    Product code: A44437

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA44437
    • TuoteperheFaucets&Shower systems&Accessories
    • TuoteryhmäAccessories - WC Brush Holder
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)358
    • Leveys (mm)115
    • Syvyys (mm)115
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC000150
    • ETIM-nimiBrush
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 -kuvausToilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets
    • CSI UniFormat II -koodiD20
    • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania