Julkaise tuotteesi
Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA
Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA
Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA
Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA
Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA

    Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA

    Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA

    Product code: A44890 - A4489026 - A4489034 - A4489036

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA44890
    • TuoteperheFaucets&Shower systems&Accessories
    • TuoteryhmäAccessories - Toothbrush Holder
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)105
    • Leveys (mm)70
    • Syvyys (mm)80
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)0.45
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010556
    • ETIM-nimiToothbrush holder
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_89
    • Uniclass 2015 -kuvausToothbrush holders
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 00
    • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania