Julkaise tuotteesi
Massaging Unit - Shower Column - Origin Series - VitrA
Massaging Unit - Shower Column - Origin Series - VitrA

    Massaging Unit - Shower Column - Origin Series - VitrA

    Massaging Unit - Shower Column - Origin Series - VitrA

    Product code: A45805

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA45805
    • TuoteperheShowering Areas
    • TuoteryhmäSteam / Massaging Units - Massaging Units
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1600
    • Leveys (mm)400
    • Syvyys (mm)570
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011613
    • ETIM-nimiShower column/panel
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 -kuvausShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 19
    • OmniClass-nimikeShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania