Julkaise tuotteesi
Prime Square Handshower Set
Prime Square Handshower Set
Prime Square Handshower Set

    Prime Square Handshower Set

    Prime S Handshower Rail 3F,130mm,Chrome

    Product Code: A45928

    3F, 130mm, Chrome

    *Color options are available. (Customise your product by choosing shape, colour, size and more.)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA45928
    • TuoteperheFaucets&Shower systems&Accessories
    • TuoteryhmäFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)780
    • Leveys (mm)99
    • Syvyys (mm)68
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)1.68
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG017640
    • ETIM-nimiSanitary showers
    • Uniclass 2015 -koodiAc_35_80_80
    • Uniclass 2015 -kuvausShowering
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
    • OmniClass-numero23-31 15 11
    • OmniClass-nimikeBath Shower Units

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania