Julkaise tuotteesi
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System

    Base Round Shower System

    Base R 200 B Shower System, Chrome

    Product Code:A47303

    With shower mixer, Chrome

    *Color options are available. (Customise your product by choosing shape, colour, size and more.)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA47303
    • TuoteperheFaucets&Shower systems&Accessories
    • TuoteryhmäFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1187
    • Leveys (mm)315
    • Syvyys (mm)580
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)6.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG017640
    • ETIM-nimiSanitary showers
    • Uniclass 2015 -koodiAc_35_80_80
    • Uniclass 2015 -kuvausShowering
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
    • OmniClass-numero23-31 15 11
    • OmniClass-nimikeBath Shower Units

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania