Julkaise tuotteesi
Prime Round Shower System
Prime Round Shower System
Prime Round Shower System
Prime Round Shower System
Prime Round Shower System
Prime Round Shower System
Prime Round Shower System

    Prime Round Shower System

    Prime R 300 B Shower System, Chrome

    Product Code:A47313

    With shower mixer, Chrome

    *Color options are available.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA47313
    • TuoteperheFaucets&Shower systems&Accessories
    • TuoteryhmäFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1066
    • Leveys (mm)410
    • Syvyys (mm)369
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)11
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG017640
    • ETIM-nimiSanitary showers
    • Uniclass 2015 -koodiAc_35_80_80
    • Uniclass 2015 -kuvausShowering
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
    • OmniClass-numero23-31 15 11
    • OmniClass-nimikeBath Shower Units

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania