Julkaise tuotteesi
Cistern - WC Pan Glass Cistern - With Stop Valve - Vitrus Series - VitrA
Cistern - WC Pan Glass Cistern - With Stop Valve - Vitrus Series - VitrA

    Cistern - WC Pan Glass Cistern - With Stop Valve - Vitrus Series - VitrA

    Cistern - WC Pan Glass Cistern - With Stop Valve - Vitrus Series - VitrA

    Product code: 770-5771-01

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCistern-WCPanGlassCistern-WithStopValve-Vitra-VitrusSeries_770-5771-01
    • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
    • TuoteryhmäCisterns
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1140
    • Leveys (mm)518
    • Syvyys (mm)120
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)8.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 -kuvausWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania