Julkaise tuotteesi
Cisterns - Toilet Cisterns - VitrA
Cisterns - Toilet Cisterns - VitrA

    Cisterns - Toilet Cisterns - VitrA

    Cisterns - Toilet Cisterns - VitrA

    Product code: 4221-003-0107

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCisterns-ToiletCisterns-Vitra-4221-003-0107
    • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
    • TuoteryhmäCisterns
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-05-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)365
    • Leveys (mm)375
    • Syvyys (mm)175
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)12.84
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC012152
    • ETIM-nimiToilet shower
    • UNSPSC-nimiToilet tanks
    • UNSPSC-koodi30181515
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 -kuvausWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania