Julkaise tuotteesi
Cisterns - Toilet Cisterns - Zentrum Series - VitrA
Cisterns - Toilet Cisterns - Zentrum Series - VitrA

    Cisterns - Toilet Cisterns - Zentrum Series - VitrA

    Cisterns - Toilet Cisterns - Zentrum Series - VitrA

    Product code: 5783-003-0108

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCisterns-ToiletCisterns-Vitra-ZentrumSeries-5783-003-0108
    • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
    • TuoteryhmäCisterns
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)425
    • Leveys (mm)385
    • Syvyys (mm)140
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)14.94
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 -kuvausWC cisterns
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets
    • CSI UniFormat II -koodiD2030
    • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania