Julkaise tuotteesi
Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Elegance Series - VitrA
Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Elegance Series - VitrA
Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Elegance Series - VitrA

    Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Elegance Series - VitrA

    4.2 / 5 tähteä4.2(5 arvostelua)

    Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Elegance Series - VitrA

    Colours : Matte Chrome,  Gold, High Gloss Chrome

    Product code: 740-1386

    Tekniset tiedot
    • Antifinger Print

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFlushPlateControlPanel-ToiletCisterns-Vitra-EleganceSeries-740-1386
    • TuoteperheFaucets&Shower systems&Accessories
    • TuoteryhmäConcealed Cistern - WC flush plates and buttons
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-05-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)165
    • Leveys (mm)244
    • Syvyys (mm)16
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)0.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010204
    • ETIM-nimiAccessories, shower/WC
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 -kuvausFlush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
    • OmniClass-numero23-21 43 15 29
    • OmniClass-nimikeToilet Accessories Dispensers
    • CSI UniFormat II -koodiD2030
    • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania