Julkaise tuotteesi
Grab Bar - 60cm  - VitrA
Grab Bar - 60cm  - VitrA
Grab Bar - 60cm  - VitrA

    Grab Bar - 60cm - VitrA

    Grap Bar - 60cm  - VitrA

    Different solutions for different needs! VitrA products designed for special needs brings rational recommendations to the bathroom. Ergonomic and comfortable use due to handle and support bars.

    Product code: 320-3010

    Tekniset tiedot
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGrapBar-60cm-Vitra-OtherSeries-320-3010
    • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
    • TuoteryhmäOlder and Special Needs Products - Grab Bar
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)690
    • Leveys (mm)83
    • Syvyys (mm)90
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)1.31
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011028
    • ETIM-nimiGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSupport rails
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-numero23-31 15 17 21
    • OmniClass-nimikeBathtub Grab Bars
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania