Julkaise tuotteesi
Mid Unit - 55cm - Small Table - Plural Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Small Table - Plural Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Small Table - Plural Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Small Table - Plural Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Small Table - Plural Series - VitrA

    Mid Unit - 55cm - Small Table - Plural Series - VitrA

    Plural Small Table, 55 cm

    Product code: 64064 - 64065 - 64066 - 64067 - 64068

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMidUnit-55cm-SmallTable-Vitra-PluralSeries-64064-64065-64066-64067-64068
    • TuoteperheBathroom Furniture
    • TuoteryhmäMid Unit
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)590
    • Leveys (mm)550
    • Syvyys (mm)420
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)18.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010092
    • ETIM-nimiAccessories, shower stretcher/dressing table
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi32 33 43.53
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSite Tables
    • OmniClass-numero23-21 23 15
    • OmniClass-nimikeResidential Tables
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania