Julkaise tuotteesi
Mirror - Adjustable Mirror - Arkitekt Series - VitrA
Mirror - Adjustable Mirror - Arkitekt Series - VitrA
Mirror - Adjustable Mirror - Arkitekt Series - VitrA

    Mirror - Adjustable Mirror - Arkitekt Series - VitrA

    Mirror - Adjustable Mirror - Arkitekt Series - VitrA

    Different solutions for different needs! VitrA products designed for special needs brings rational recommendations to the bathroom. Moving mirror option available.

    Product code: 320-1131

    Tekniset tiedot
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMirror-AdjustableMirror-Vitra-ArkitektSeries-320-1131
    • TuoteperheBathroom Furniture
    • TuoteryhmäMirrors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)753
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)108
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMirror Glass
    • Toissijainen materiaaliMirror Glass
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010550
    • ETIM-nimiMirror
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
    • OmniClass-numero23-21 37 13 15
    • OmniClass-nimikeMirrors
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania