Julkaise tuotteesi
Mirror - Illuminated Mirror, 60cm&80cm&110cm - Deluxe Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror, 60cm&80cm&110cm - Deluxe Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror, 60cm&80cm&110cm - Deluxe Series - VitrA

    Mirror - Illuminated Mirror, 60cm&80cm&110cm - Deluxe Series - VitrA

    4.3 / 5 tähteä4.3(12 arvostelua)

    Mirror - Illuminated Mirror, 60cm&80cm&110cm - Deluxe Series - VitrA


    Product code: 62575 - 62576 - 62577

    Tekniset tiedot
    • Economic, long-lasting illumination with LED lighting.

      Motion Sensor

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMirror-IlluminatedMirror-Vitra-DeluxeSeries-62575-62576-62577
    • TuoteperheBathroom Furniture
    • TuoteryhmäMirrors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)600
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)45
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)10.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010550
    • ETIM-nimiMirror
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
    • OmniClass-numero23-21 37 13 15
    • OmniClass-nimikeMirrors
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania