Julkaise tuotteesi
Shower Corner Basket - Arkitekta Series - VitrA
Shower Corner Basket - Arkitekta Series - VitrA

    Shower Corner Basket - Arkitekta Series - VitrA

    Shower Corner Basket - Arkitekta Series - VitrA

    Product code: A44380

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteShowerCornerBasket-Vitra-ArkitektaSeries-A44380
    • TuoteperheFaucets&Shower systems&Accessories
    • TuoteryhmäAccessory
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)55
    • Leveys (mm)200
    • Syvyys (mm)200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)0.495
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 -kuvausShowers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania