Julkaise tuotteesi
Shower Head - Hand Shower Set - Solo C - Shower System - VitrA
Shower Head - Hand Shower Set - Solo C - Shower System - VitrA

    Shower Head - Hand Shower Set - Solo C - Shower System - VitrA

    Shower Head - Hand Shower Set - Solo C - Shower System - VitrA

    Product code: A45675

    Tekniset tiedot
    • The specially designed silicon perlator discharges any lime build-up at the spout with a single touch.
      Maximum comfort is ensured with minimum amount of water thanks to the special system used for faucets.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteShowerHead-HandshowerSet-SoloC-Vitra-ShowerSystem-A45675
    • TuoteperheFaucets&Shower systems&Accessories
    • TuoteryhmäShower Systems - Shower Heads
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-05-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)65
    • Leveys (mm)245
    • Syvyys (mm)128
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)0.98
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011383
    • ETIM-nimiShower head
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania