Julkaise tuotteesi
Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA

    Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA

    Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA

    Product code: 62014 - 62015 - 62016 - 62017 - 62018 - 62019

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTallUnit-Narrow-50cm-Vitra-integraSeries-62014-62015-62016-62017-62018-62019
    • TuoteperheBathroom Furniture
    • TuoteryhmäTall Unit
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-03-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1550
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)250
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)37
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiCabinets
    • UNSPSC-koodi30161801
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania