Julkaise tuotteesi
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA

    Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA

    Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA

    Lovegrove signed the Istanbul series fittings complete with aesthetic accessories. Offers gold and chrome options

    Colours: Gold - Chrome - White - Black

    Product code: A48008

    Tekniset tiedot
    • In addition to the standard size, product can be made to order at technically expedient sizes.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTowelRing-Vitra-istanbulSeries-A48008
    • TuoteperheFaucets&Shower systems&Accessories
    • TuoteryhmäAccessory
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)130
    • Leveys (mm)350
    • Syvyys (mm)95
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)1.064
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010551
    • ETIM-nimiTowel holder
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 -kuvausTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Towels
    • OmniClass-numero23-31 25 25
    • OmniClass-nimikeTowel Bars
    • CSI UniFormat II -koodiD20
    • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania