Julkaise tuotteesi
Open Unit - Upper Cabinet, 120cm - Voyage Series - VitrA
Open Unit - Upper Cabinet, 120cm - Voyage Series - VitrA
Open Unit - Upper Cabinet, 120cm - Voyage Series - VitrA
Open Unit - Upper Cabinet, 120cm - Voyage Series - VitrA
Open Unit - Upper Cabinet, 120cm - Voyage Series - VitrA

    Open Unit - Upper Cabinet, 120cm - Voyage Series - VitrA

    Voyage Series - Open Unit - Upper Cabbinet - 120cm , VitrA

    Product code: 62500 - 62501 - 62502 - 62503 - 62504

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteUpperCabinet-120cm-Vitra-VoyageSeries-62500-62501-62502-62503-62504
    • TuoteperheBathroom Furniture
    • TuoteryhmäMid Unit
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)300
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)150
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)12
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEC011381
    • ETIM-nimiBathroom furniture set
    • UNSPSC-nimiCabinets
    • UNSPSC-koodi30161801
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania