Julkaise tuotteesi
Wash Basin - 60cm - Counter Top - Arkitekt Series - VitrA
Wash Basin - 60cm - Counter Top - Arkitekt Series - VitrA
Wash Basin - 60cm - Counter Top - Arkitekt Series - VitrA

    Wash Basin - 60cm - Counter Top - Arkitekt Series - VitrA

    Wash Basin - 60cm - Counter Top - Arkitekt Series - VitrA

    VitrA Arkitekta washbasins options offers size options for different needs. The ideal solution to create the desired bathroom.

    Product code: 6030B003-0001

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWashBasin-60cm-CounterTop-Vitra-ArkitektSeries_6030B003-0001
    • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
    • TuoteryhmäWashBasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)200
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)465
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)10.445
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 -kuvausCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD20
    • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania