Julkaise tuotteesi
Wash Basin - Undercounter - 48cm - Without Tap Hole - S50 Series - VitrA
Wash Basin - Undercounter - 48cm - Without Tap Hole - S50 Series - VitrA

    Wash Basin - Undercounter - 48cm - Without Tap Hole - S50 Series - VitrA

    Wash Basin - Undercounter - 48cm - Without Tap Hole - S50 Series - VitrA

    Product code: 5339B003-0012

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWashBasin-Undercounter-48cm-WithoutTapHole-Vitra-S50Series_5339B003-0012
    • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
    • TuoteryhmäWashBasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-03-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)185
    • Leveys (mm)530
    • Syvyys (mm)415
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)10.116
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_92
    • Uniclass 2015 -kuvausUndermounted wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD20
    • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania