Julkaise tuotteesi
Washbasin Unit - 120cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 120cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 120cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA

    Washbasin Unit - 120cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA

    Washbasin Unit - 120cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA

    Product code: 61966 - 61967 - 61968

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWashbasinUnit-120cm-HotelUnit-Vitra-integraSeries-61966-61967-61968
    • TuoteperheBathroom Furniture
    • TuoteryhmäWashbasin Unit
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-03-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)385
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)445
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)19
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-19 31 17 11
    • OmniClass-nimikeBathroom Units
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania