Julkaise tuotteesi
Washbasin Unit - 80cm - With Drawer - With Vanity Washbasin - One Faucet Hole - Valarte Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - With Drawer - With Vanity Washbasin - One Faucet Hole - Valarte Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - With Drawer - With Vanity Washbasin - One Faucet Hole - Valarte Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - With Drawer - With Vanity Washbasin - One Faucet Hole - Valarte Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - With Drawer - With Vanity Washbasin - One Faucet Hole - Valarte Series - VitrA

    Colours : Matte White, Matte Grey, Matte Ivory

    Product code: 62180 - 62181 - 62182

    Tekniset tiedot
    • Valarte Washbasin Unit, 80 cm, with drawers, with vanity washbasin, one faucet hole

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWashbasinUnit-80cm-WithDrawer-WithVanityWashbasin-OneFaucetHole-Vitra-ValarteSeries-62180-62181-62182
    • TuoteperheBathroom Furniture
    • TuoteryhmäWashbasin Unit
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)780
    • Leveys (mm)745
    • Syvyys (mm)510
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF
    • Toissijainen materiaaliTermopuu
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)62
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011381
    • ETIM-nimiBathroom furniture set
    • UNSPSC-nimiCabinets
    • UNSPSC-koodi30161801
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania