Priorisoi lokalisoidut tiedot asettamalla sijainti ja kieli. Jatka
WC Pan - FloorMounted -SentoSeries - VitrA

WC Pan - FloorMounted -SentoSeries - VitrA

4.8 out of 5 stars4.8(6 reviews)

Sento Rim-ex Close-coupled WC Pan, back-to-wall, 65 cm, universal outlet, water connection from side, white

Product code: 5987B003-0092

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWC-FloorMounted-Vitra_SentoSeries_5987B003-0092
  • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
  • TuoteryhmäWC Pans
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-12-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)400
  • Leveys (mm)365
  • Syvyys (mm)650
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
  • Nettopaino (kg)38.446
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011289
  • ETIM-nimiToilet closet
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 -kuvausToilets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets
  • CSI UniFormat II -koodiD2030
  • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania
Ahvenanmaa
Afganistan
Algeria
Amerikan Samoa
Alankomaat
Arabiemiirikunnat
Angola
Australia
Albania
Armenia
Benin
Cooksaaret
Andorra
Azerbaidžan
Botswana
Fidzi
Belgia
Bahrain
Burkina Faso
Guam
Bosnia ja Hertsegovina
Bangladesh
Burundi
Kiribati
Bulgaria
Bhutan
Djibouti
Marshallsaaret
Espanja
Brittiläinen Intian valtameren alue
Egypti
Mikronesian liittovaltio
Färsaaret
Brunei
Eritrea
Nauru
Gibraltar
Etelä-Korea
Etelä-Afrikka
Niue
Guernsey
Filippiinit
Etelä-Sudan
Norfolkinsaari
Huippuvuoret
Georgia
Etiopia
Palau
Irlanti
Hong Kong
Gabon
Papua-Uusi-Guinea
Islanti
Indonesia
Gambia
Pitcairnsaaret
Italia
Intia
Ghana
Pohjois-Mariaanit
Itävalta
Irak
Guinea
Ranskan Polynesia
Jersey
Iran
Guinea-Bissau
Salomonsaaret
Kreikka
Israel
Kamerun
Samoa
Kroatia
Japani
Kap Verde
Timor-Leste
Kypros
Jemen
Kenia
Tokelau
Latvia
Jordania
Keski-Afrikan tasavalta
Tonga
Liechtenstein
Joulusaari
Komorit
Tuvalu
Liettua
Kambodža
Kongo
United States Minor Outlying Islands
Luxemburg
Kazakstan
Kongon demokraattinen tasavalta
Uusi-Kaledonia
Malta
Kiina
Länsi-Sahara
Uusi-Seelanti
Mansaari
Kirgisia
Lesotho
Vanuatu
Moldova
Kookossaaret
Liberia
Wallis ja Futuna
Monaco
Kuwait
Libya
Montenegro
Laos
Madagaskar
Norja
Libanon
Malawi
Pohjois-Makedonia
Macao
Mali
Portugali
Malediivit
Marokko
Puola
Malesia
Mauritania
Ranska
Mongolia
Mauritius
Romania
Myanmar (Burma)
Mayotte
Ruotsi
Nepal
Mosambik
Saksa
Oman
Namibia
San Marino
Pakistan
Niger
Serbia
Palestiinalaisalueet
Nigeria
Slovakia
Pohjois-Korea
Norsunluurannikko
Slovenia
Qatar
Päiväntasaajan Guinea
Suomi
Saudi-Arabia
Reunion
Sveitsi
Singapore
Ruanda
Tanska
Sri Lanka
Saint Helena
Tsekin tasavalta
Syyria
Sambia
Ukraina
Tadžikistan
São Tomé ja Príncipe
Unkari
Taiwan
Senegal
Valko-Venäjä
Thaimaa
Seychellit
Vatikaanivaltio
Turkki
Sierra Leone
Venäjä
Turkmenistan
Somalia
Viro
Uzbekistan
Sudan
Yhdistynyt kuningaskunta
Vietnam
Swasimaa
Tansania
Togo
Tsad
Tunisia
Uganda
Zimbabwe