Julkaise tuotteesi
Toilet Brush Holder - İstanbul Series - VitrA
Toilet Brush Holder - İstanbul Series - VitrA

    Toilet Brush Holder - İstanbul Series - VitrA

    Toilet Brush Holder - İstanbul Series - VitrA

    Colours: Chrome, Gold

    Product code: A48048

    Tekniset tiedot
    • Standard
      Floor Mounted

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWCBrushHolder-Vitra-istanbulSeries-A48048
    • TuoteperheFaucets&Shower systems&Accessories
    • TuoteryhmäAccessories - WC Brush Holder
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)418
    • Leveys (mm)270
    • Syvyys (mm)188
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)4.13
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 -kuvausToilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 00
    • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II -koodiD20
    • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania