Julkaise tuotteesi
City Marble VitrA Tile Collection
City Marble VitrA Tile Collection
City Marble VitrA Tile Collection
City Marble VitrA Tile Collection
City Marble VitrA Tile Collection
City Marble VitrA Tile Collection
City Marble VitrA Tile Collection
City Marble VitrA Tile Collection

    City Marble VitrA Tile Collection

    The City Marble Collection, which redefines urban elegance and effortless chic, reflects the clean and refined elegance of city living. City Marble offers a choice of four premier-quality marbles, conveying arresting natural marble designs to urban stylish living places.

    Tekniset tiedot
    • Body Type: Glazed Porcelain

      Color: Statuario venato, Amazonia, Onyx light grey, Onyx cream, Calcite light grey, Calcite cream

      Size: 60x120

      Surface: FLPR

      Thickness: 9mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteVitrA-Floor-Wall-Tile-Citymarble-Marble
    • TuoteperheTiles
    • TuoteryhmäFloor & Wall Tile
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2022-09-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • ETIM-koodiEC011340
    • ETIM-nimiCeramic tile
    • UNSPSC-nimiCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC-koodi30131704
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II -koodiC30
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR FINISHES

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka Etelä-Amerikka
    Ahvenanmaa
    Afganistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentiina
    Alankomaat
    Arabiemiirikunnat
    Antigua ja Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Albania
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasilia
    Andorra
    Azerbaidžan
    Bahamasaaret
    Botswana
    Chile
    Belgia
    Bahrain
    Barbados
    Burkina Faso
    Ecuador
    Bosnia ja Hertsegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
    Bulgaria
    Bhutan
    Bermuda
    Djibouti
    Guyana
    Espanja
    Brittiläinen Intian valtameren alue
    Brittiläiset Neitsytsaaret
    Egypti
    Kolumbia
    Färsaaret
    Brunei
    Caribbean Netherlands
    Eritrea
    Paraguay
    Gibraltar
    Etelä-Korea
    Caymansaaret
    Etelä-Afrikka
    Peru
    Guernsey
    Filippiinit
    Costa Rica
    Etelä-Sudan
    Ranskan Guayana
    Huippuvuoret
    Georgia
    Curaçao
    Etiopia
    Surinam
    Irlanti
    Hong Kong
    Dominica
    Gabon
    Uruguay
    Islanti
    Indonesia
    Dominikaaninen tasavalta
    Gambia
    Venezuela
    Italia
    Intia
    El Salvador
    Ghana
    Itävalta
    Irak
    Grenada
    Guinea
    Jersey
    Iran
    Grönlanti
    Guinea-Bissau
    Kreikka
    Israel
    Guadeloupe
    Kamerun
    Kroatia
    Japani
    Guatemala
    Kap Verde
    Kypros
    Jemen
    Haiti
    Kenia
    Latvia
    Jordania
    Honduras
    Keski-Afrikan tasavalta
    Liechtenstein
    Joulusaari
    Jamaika
    Komorit
    Liettua
    Kambodža
    Kanada
    Kongo
    Luxemburg
    Kazakstan
    Kuuba
    Kongon demokraattinen tasavalta
    Malta
    Kiina
    Martinique
    Länsi-Sahara
    Mansaari
    Kirgisia
    Meksiko
    Lesotho
    Moldova
    Kookossaaret
    Montserrat
    Liberia
    Monaco
    Kuwait
    Nicaragua
    Libya
    Montenegro
    Laos
    Panama
    Madagaskar
    Norja
    Libanon
    Puerto Rico
    Malawi
    Pohjois-Makedonia
    Macao
    Saint Kitts ja Nevis
    Mali
    Portugali
    Malediivit
    Saint Lucia
    Marokko
    Puola
    Malesia
    Saint Vincent ja Grenadiinit
    Mauritania
    Ranska
    Mongolia
    Saint-Barthélemy
    Mauritius
    Romania
    Myanmar (Burma)
    Saint-Martin
    Mayotte
    Ruotsi
    Nepal
    Saint-Pierre ja Miquelon
    Mosambik
    Saksa
    Oman
    Sint Maarten
    Namibia
    San Marino
    Pakistan
    Trinidad ja Tobago
    Niger
    Serbia
    Palestiinalaisalueet
    Turks- ja Caicossaaret
    Nigeria
    Slovakia
    Pohjois-Korea
    Yhdysvallat
    Norsunluurannikko
    Slovenia
    Qatar
    Yhdysvaltain Neitsytsaaret
    Päiväntasaajan Guinea
    Suomi
    Saudi-Arabia
    Reunion
    Sveitsi
    Singapore
    Ruanda
    Tanska
    Sri Lanka
    Saint Helena
    Tsekin tasavalta
    Syyria
    Sambia
    Ukraina
    Tadžikistan
    São Tomé ja Príncipe
    Unkari
    Taiwan
    Senegal
    Valko-Venäjä
    Thaimaa
    Seychellit
    Vatikaanivaltio
    Turkki
    Sierra Leone
    Venäjä
    Turkmenistan
    Somalia
    Viro
    Uzbekistan
    Sudan
    Yhdistynyt kuningaskunta
    Vietnam
    Swasimaa
    Tansania
    Togo
    Tsad
    Tunisia
    Uganda
    Zimbabwe