Julkaise tuotteesi
Uni VitrA Tile Collection
Uni VitrA Tile Collection
Uni VitrA Tile Collection
Uni VitrA Tile Collection
Uni VitrA Tile Collection
Uni VitrA Tile Collection
Uni VitrA Tile Collection
    Arkistoitu

    Uni VitrA Tile Collection

    Uni line combines the basic colors of PRO Function collection and offers various color alternatives from warm earthy colors to white hues, and from black to grey color options, in different sizes. Uni tiles offer extra resistance against abrasion with their fullbody porcelain body and are available in 7 different colors and 9 different sizes.

    Tekniset tiedot
    • Body type: Fullbody Porcelain

      Color: Super white, Silver, Ivory, Dark mink, Grey, Cement grey, Black

      Size: 30x30, 20x20, 15x15, 10x10, 8x9, 5x5, 2.5x2.5

      Surface: Matt

      Antislip: R9, R10A, R10B, Corund – R11B, Mercato – R11B, Diamond – R12V4

      Thickness options: 6mm, 8mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteVitrA-Floor-Wall-Tile-Uni-Ceramic
    • TuoteperheTiles
    • TuoteryhmäFloor & Wall Tile
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2022-06-18
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • ETIM-koodiEC011340
    • ETIM-nimiCeramic tile
    • UNSPSC-nimiCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC-koodi30131704
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II -koodiC30
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR FINISHES