Julkaise tuotteesi
FD9365-HTV Fixed Dome Camera
VIVOTEK

FD9365-HTV Fixed Dome Camera

4.3 / 5 tähteä4.3(9 arvostelua)

The FD9365-HTV is the new flagship outdoor dome network camera from VIVOTEK, equipped with a full HD sensor capable of 1920x1080 resolution at 60 fps. With the most updated VIVOTEK SNV and WDR Pro technology, the FD9365-HTV is capable of capturing the highest quality images in both low light and high contrast environments.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevivotek-fd9365htv
  • TuoteperheVideo Surveillance
  • TuoteryhmäFixed Dome IP Cameras
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-11-12
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Taiwan
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Turvallisuus, kamerat ja lisävarusteet
  • IFC-luokitusErillinen varuste
  • ETIM-koodiEC001511
  • ETIM-nimiCamera for monitoring system
  • UNSPSC-nimiSecurity cameras
  • UNSPSC-koodi46171610
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 -kuvausSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClass-numero23-37 15 11 11
  • OmniClass-nimikeAnalog Cameras
  • CSI UniFormat II -koodiD5030
  • CSI UniFormat II -nimikeCommunications & Security