Julkaise tuotteesi
MD9560-H Mobile Dome Network IP Camera
VIVOTEK

MD9560-H Mobile Dome Network IP Camera

Tekniset tiedot
  • Key Features MD9560-H Mobile Dome Network IP Camera

    • H.265 Compression Technology
    • 30 fps @ 1920x1080
    • WDR Pro for Unparalleled Visibility in High Contrast Environments
    • Fast AE for Quick Adaptation to Light Changes
    • Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency
    • Weather-proof IP66 and IP67, Vandal-proof IK10 Housing
    • Built-in IR Illuminators, effective up to 20 Meters
    • Built-in 802.3af Compliant PoE
    • Built-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage
    • EN50155 2017 OT1 Compliance for Professional Mobile Surveillance
    • Video Rotation for Corridor Scenario
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevivotek-MD9560-H
  • TuoteperheVideo Surveillance
  • TuoteryhmäTransportation Dome Cameras
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-08-17
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Taiwan
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Turvallisuus, kamerat ja lisävarusteet
  • IFC-luokitusErillinen varuste
  • ETIM-koodiEC001511
  • ETIM-nimiCamera for monitoring system
  • UNSPSC-nimiSecurity cameras
  • UNSPSC-koodi46171610
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 -kuvausSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClass-numero23-37 15 11 11
  • OmniClass-nimikeAnalog Cameras
  • CSI UniFormat II -koodiD5030
  • CSI UniFormat II -nimikeCommunications & Security