Julkaise tuotteesi
FR_VMBSO_Membrane roofing_Hertalan EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Hertalan EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Hertalan EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Hertalan EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Hertalan EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing_Hertalan EPDM

    Hertalan is an unreinforced EPDM membrane. Mid-range.

    Root-resistant: Hertalan is FLL-certified for 1.5 mm and 2 mm thicknesses with factory-vulcanized seams.

    Associated products:

    - Hertalan Flashing – Self-adhesive, moldable, non-vulcanized EPDM strip for finishing details.

    - Hertalan Prefabricated Inside and Outside Corners.

    - KS 137, KS 143, KS 205, and KS 96 Adhesives

    Tekniset tiedot
    • Thickness: 1,2 & 1,5 mm & 2 mm

      Widths: 1,4m_2,8m & 3,5m and other options

      Lengths: 20m, 30m & 25m and other options

      Weight: 1,47 kg/m² (1,2mm) - 1,84 kg/m² (1,5mm) - 2,46 kg/m² (2,0mm)

      Types of roofs
      New & renovation, Accessible, technical or non-accessible roof

      Document of reference: Technical Assessment (DTA) N°5.2/17-2578_V2, DTU 43 Series, Hertalan Standard Specifications (CCT) approved by Alpha Contrôle – April 2017

      Support:

      Masonry, Autoclaved Aerated Concrete (AAC), Wood and wood-based products, Insulation (weldable mineral wool, weldable expanded perlite, cellular glass, PIR, PUR, polystyrene…), Existing bituminous membranes

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFR_HERTALAN_EPDM
    • TuoteperheROOF INSULATION
    • TuoteryhmäEPDM Collection
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2026-10-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)30500
    • Leveys (mm)3050
    • Syvyys (mm)1.5
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
    • IFC-luokitusKatto
    • UNSPSC-nimiRoofing membranes
    • UNSPSC-koodi30151505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_51_27
    • Uniclass 2015 -kuvausEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMembrane Roofing
    • OmniClass-numero23-13 39 31
    • OmniClass-nimikeRoof Membranes
    • CSI UniFormat II -koodiB3010
    • CSI UniFormat II -nimikeRoof Coverings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa