Julkaise tuotteesi
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM

    BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM

    SecuOne in non-reinforced EPDM membrane. 

    Available with pre-tape. 

    Secuone-EPDM provides the project with a durable AND protective top layer of EPDM rubber. Secuone features a patented, extra-heavy bitumen shield.

    Thanks to the polyester reinforcement, there is no need for mechanical fixing of the waterproofing. In addition, it is more resistant to tensile forces exerted on the roof under the influence of temperature fluctuations. A high-quality and durable waterproofing for the roof. This elastic membrane is lightweight and resistant to root growth, acid rain, UV rays, ozone and hail.


    Tekniset tiedot
    • Thickness: 2.2 mm

      Widths: 1.37 m

      Lengths: 15.25 m 

      Weight: 1.4 kg / m²

      Support: 

      * Brickwork
      * Cellular concrete
      * Wood and wood derivatives
      * Insulation (Backed PIR surfacé, Backed PUR, backed mineral wool)
      * Old bitumen membranes

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBE_SECUONE_EPDM
    • TuoteperheROOF INSULATION
    • TuoteryhmäEPDM Collection
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2025-09-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)15250
    • Leveys (mm)1370
    • Syvyys (mm)2.2
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
    • IFC-luokitusKatto
    • UNSPSC-nimiRoofing membranes
    • UNSPSC-koodi30151505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_51_27
    • Uniclass 2015 -kuvausEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMembrane Roofing
    • OmniClass-numero23-13 39 31
    • OmniClass-nimikeRoof Membranes
    • CSI UniFormat II -koodiB3010
    • CSI UniFormat II -nimikeRoof Coverings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa