Julkaise tuotteesi
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM

    It is an unarmed EPDM membrane.

    It is a product with high thermal stability (from -50 ° to + 130 °) with very good fire resistance. It repairs itself even after years of use and 100% waterproof for 50 years. 

    It is also very light.

    The SecuOne membrane is equipped with a prefabricated Pre-Tape for logitidinal joints.


    Tekniset tiedot
    • Thickness: 2.2 mm

      Widths: 1.37 m

      Lengths: 15.25 m 

      Weight: 1.4 kg / m²

      Support: 

      * Masonry 

      * Aerated concrete 

      * Wood and wood products 

      * Ribbed steel sheets

      * Non-load bearing insulation (PIR, PUR, cellular glass, weldable mineral wools, weldable expanded perlite...) 

      * Old bituminous seals

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMEMBRANE_SECUONE_EPDM
    • TuoteperheROOF INSULATION
    • TuoteryhmäEPDM Collection
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2020-09-07
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)15250
    • Leveys (mm)1370
    • Syvyys (mm)2.2
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
    • IFC-luokitusKatto
    • UNSPSC-nimiRoofing membranes
    • UNSPSC-koodi30151505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_51_27
    • Uniclass 2015 -kuvausEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMembrane Roofing
    • OmniClass-numero23-13 39 31
    • OmniClass-nimikeRoof Membranes
    • CSI UniFormat II -koodiB3010
    • CSI UniFormat II -nimikeRoof Coverings