Julkaise tuotteesi
Plan Vertical M
Vogel&Noot

Plan Vertical M

A vertical decorative radiator with a flat front panel, gently finished edges and side covers. Plan Vertical M is a vertical work of crafted wonder, available in a range of colours and finishes, including the striking brushed stainless steel.

Tekniset tiedot
  • Working pressure: 6 bar

    Many connection possibilities
    Connections: 4 x G ½" bottom; 2 x G ½" top- for the air vent and plug installation

    Test pressure: 8 bar
    Max. temperature: 110°C

    Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request

    Accessories bundled with the radiator: brackets, plugs, air vent

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevogel_noot-Plan_vertical
  • TuoteperheVogel&Noot
  • TuoteryhmäDecorative radiators
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-08-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Belgia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet