Julkaise tuotteesi
Wave
Vogel&Noot

Wave

Round horizontal collectors of the Wave model are slightly bent to form an arcgiving the radiator lightness and elegancy.
Tekniset tiedot
  • Material: high quality steel section

    Heating medium: water

    Connections: 4 threaded ½" female connections

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating

    Colours: RAL 9016 white

    Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ½" air vent, blanking plug.


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevogel_noot-Wave
  • TuoteperheVogel&Noot
  • TuoteryhmäDecorative radiators
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-08-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Itävalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
  • IFC-luokitusTilalämmitin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 -kuvausRadiators
  • OmniClass-numero23-33 15 21 13
  • OmniClass-nimikeFinned Tube Radiators

Alueellinen saatavuus

Eurooppa