Julkaise tuotteesi
Structural Reinforcement for Wooden Slab
Volteco

Structural Reinforcement for Wooden Slab

FIBRO HFR is a three-component casting bentonite with reinforcement diffused with high-strength steel fibres and high carbon index, with high residual tensile strength (firmness) and high mechanical performance.

Tekniset tiedot
  • Advantages

    • The presence of the steel fibre makes the FIBRO HFR mortar firm, increasing flexural tensile strength even after cracking
    • Applicable in thicknesses between 1 and 10 cm
    • Total resistance to carbonation phenomena
    • Very high mechanical compression and flexural strength
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteStructural-reinforcement-wooden-slab
  • TuoteperheWaterproofing
  • TuoteryhmäMortar
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2021-12-21
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMortar
  • Toissijainen materiaaliVahvike
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Vahvikkeet
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_70_70
  • Uniclass 2015 -kuvausRenovation
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi03 31 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHigh-Performance Structural Concrete
  • CSI UniFormat II -koodiB1010
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Construction