Julkaise tuotteesi
DELTA TABLE BASE H:50cm
DELTA TABLE BASE H:50cm
    Vondom

    DELTA TABLE BASE H:50cm

    Extruded aluminum tube with cast aluminum base coated with epoxy baked painting. Item suitable for indoor and outdoor use. Table top not included.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite66006
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäSofa
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2012-09-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)50
    • Leveys (mm)60
    • Syvyys (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKuitulasi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)2.93
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56