Julkaise tuotteesi
Aether 2" Round Adjustable Trimless Downlight

Aether 2" Round Adjustable Trimless Downlight

Features

  • Delivered Lumens: Up to 1390lm
  • CBCP: Up to 8810
  • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • CRI: Up to 90
  • Power: 15W
  • Rated Life: 50000 Hours
  • Construction: Die-cast aluminum trim with die-cast aluminum heat sink
  • Shallow housing under 2in depth
  • Single spot light source
Tekniset tiedot
  • Specifications

    Order Number: R2ARAL-S827-BK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    R2ARALS - 15°, 16° (L)827 - 2700K - 858358045BK - Black
    N - 26°, 28° (L)830 - 3000K - 85HZ - Haze
    F - 40°835 - 3500K - 85LBK - Lensed Black
    840 - 4000K - 85LHZ - Lensed Haze
    927 - 2700K - 90LWT - Lensed White
    930 - 3000K - 90WT - White

    Specifications

    Model & PowerBeam AngleColor TemperatureHousing Finish
    WTK-43 (120V)
    WHK-43 (277V)
    MO-N43 (120-277V)
    MO-R43 (120-277V)

    V - Very Narrow 8°

    S - Spot 15°

    N - Narrow Flood 24°
    M - Medium Flood 36°
    W - Wide Flood 55°
    927 - 2700K
    930 - 3000K
    935 - 3500K
    940 - 4000K
    BK - BLACK
    WT - WHITE

    Example: WTK-43-S930WT

    Example: MO-N43-M930BK


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteaether-2-round-adjustable-trimless
  • TuoteperheAether 2"
  • TuoteryhmäCeiling Mounted
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-04-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures